??
Selección de modelo CAD
K0359.120
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0359 - Pernos de bloqueo de precisión con clavija de bloqueo cónica
Lista de materiales
K0359.120
BESTKIPP
Referencia
K0359.120
FORM
Forma
B
AUSF
Versión
Versión con posibilidad de bloqueo
POS
Posición
D
Diámetro
20 mm
D1
Diámetro
30 mm
D2
Diámetro
33 mm
D3
Diámetro
40 mm
L
Longitud
110.5 mm
L1
Longitud
41.5 mm
L2
Longitud
49.0 mm
L3
Longitud
13 mm
L5
Longitud
3.0 mm
L6
Longitud
50 mm
H
Carrera
6 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1
46 N
F2
Fuerza del muelle final F1
63 N
GW
Rosca interior de la bola de empuñadura
M 10 mm
GEW
Peso aprox.
0.3477 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245021437
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions